Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
464306 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung
464306 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung
464306 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung
    DELABIE

    464306 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung

    Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz: Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm. Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm. Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten. Wasserdichter Unterputzkasten: - Flansch mit integrierter Dichtung. - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm). - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich. - Elektronik integriert und von vorne zugänglich. - Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit. Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes. Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich. „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l). 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden). Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer464306
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1647
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit