Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
479410 Urinalspüler TEMPOMATIC 4
479410 Urinalspüler TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    479410 Urinalspüler TEMPOMATIC 4

    Elektronischer Druckspüler für Urinal für Aufputzmontage mit integrierten Batterien: Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345. Für Aufputzmontage. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integiert. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit. 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden). Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE): - Kurze Spülung nach jeder Nutzung. - Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit. Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses. Geeignet für Regenwasser. Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar. Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung. Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt. Anschluss G 1/2B. Gerade für Anschluss von oben, Abgang G 1/2B Wandabstand 35 mm. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Ideal für Sanierungen: Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer479410
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeUrinalspüler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)159
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1124
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 21 13
    • OmniClassTitelWater Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit