Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
498MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
498MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
498MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
498MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
    DELABIE

    498MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie matt schwarz für Standmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt. Oberfläche Chrom matt schwarz. PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Seitlicher, langer und ergonomischer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer498MCHB
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)301
    • Breite (mm)67
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit