Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5070DS Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm
5070DS Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm
5070DS Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm
5070DS Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm
5070DS Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm
    DELABIE

    5070DS Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm

    Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rechte Ausführung. Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne. Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich. Maße: 750 x 450 mm. Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301. Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt(exklusives Verfahren “ArN-Securit”). 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmendes Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72. Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5070DS
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit