Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5081P2 Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm
DELABIE

5081P2 Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm

Winkelgriff 135° Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°) in WC, Dusche oder Wanne. Kann links- und rechtsseitig montiert werden. Maße: 400 x 400 mm. Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301. Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“). 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72. Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5081P2
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)451
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1086
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit