Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510164P Stützklappgriff Edelstahl glänzend, L. 850 mm
DELABIE

510164P Stützklappgriff Edelstahl glänzend, L. 850 mm

Stützklappgriff Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Stützklappgriff für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang. Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer. Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen. Stützklappgriff aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 850 x 230 x 105 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Griff. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510164P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit