Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510209 Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1
510209 Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1
510209 Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1
510209 Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1
    DELABIE

    510209 Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1

    Waschtisch-Spiegelkombination mit 3 Funktionen: Spiegel, elektronischer Seifenspender und Papierhandtuchspender. Design-Spiegelkombination mit Oberfläche melaminiert matt schwarz und Edelstahl Werkstoff 1.4301. Berührungslose Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Elektronischer Seifenspender. Schnelle und einfache Montage: - Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionalitäten: Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz. - Verdeckte Befestigungen. Waschplatz-Kombination mit Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung. - Verstellbare Scharniere. Modul mit 3 Funktionen: Spiegelglas Materialstärke 4 mm und Glasleiste schwarz mit Leuchtpiktogrammen. Elektronischer Seifenspender: - Verschwendungsarme Dosierpumpe. - Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter. - Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet. Papierhandtuchspender: - Einzelblattentnahme-System. - Maße: 120 x 275 x 360 mm. - Fassungsvermögen: 500 Blatt. Beleuchtung des Waschtisches durch LED-Leiste. Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung. Aufbewahrungsregal integriert. Mehrere Spiegelkombinationen miteinander verbindbar, um eine Spiegelwand zu schaffen: Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten. Maße: 600 x 223 x 1.000 mm. Gewicht: 28,5 kg. Waschplatz-Kombination mit 30 Jahren Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510209
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)223
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2866
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit