Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510601P Papierhandtuchspender Wandmontage, für 500 Tücher
DELABIE

510601P Papierhandtuchspender Wandmontage, für 500 Tücher

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Oberfläche aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. Einzelblattentnahme-System geeignet für die meisten handelsüblichen Papierhandtücher. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Kontrollfenster. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Maße: 120 x 275 x 360 mm. 1 Paket Papierhandtücher Zickzack-Faltung separat erhältlich (Art. 6606). 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510601P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1399
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit