Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510625P Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW Compact hochglanzpoliert
510625P Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW Compact hochglanzpoliert
    DELABIE

    510625P Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW Compact hochglanzpoliert

    Starkluftstrom-Händetrockner HIGHFLOW Compact. Verstärkte Ausführung. Leucht-Düse setzt mittig einen konzentrierten Luftstrom auf die Hände mit einer Geschwindigkeit von 360 km/h frei. Ultraschneller elektrischer Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden. Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom, Schalter für Nutzer unzugänglich. Automatischer Händetrockner durch Erfassung mit Infrarotsensor. Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände. Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Gesamt-Luftdurchsatz: 39 l/Sekunde. Luftgeschwindigkeit: 360 km/h. Geringer Energieverbrauch: 1.350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Geräuschpegel: 70 dBA. Maße: 173 x 256 x 152 mm. Gewicht: 3,1 kg. Schutzklasse I, IP23. CE-Kennzeichnung. 3 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510625P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)256
    • Breite (mm)173
    • Tiefe (mm)152
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit