Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511909BK Haltegriff gerade Be-Line® matt schwarz, 900 mm Ø 35
DELABIE

511909BK Haltegriff gerade Be-Line® matt schwarz, 900 mm Ø 35

Haltegriff gerade Be-Line® Ø 35, für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt, Stütze und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Mittenabstand 900 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Griff, CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511909BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)35
  • Breite (mm)1013
  • Tiefe (mm)71
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.02
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011028
  • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit