Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511920BK Dusch-Klappsitz Be-Line
511920BK Dusch-Klappsitz Be-Line
511920BK Dusch-Klappsitz Be-Line
    DELABIE

    511920BK Dusch-Klappsitz Be-Line

    Abnehmbarer Duschklappsitz Be-Line® für Wandmontage. Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen. Breite Design-Ausführung. Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung; Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen. Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer ermöglicht Installation ohne Fuß, an tragender Wand. Rutschhemmende Oberfläche. Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®. Montageplatte aus Aluminium massiv pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu einer hellen Wand. 5 verdeckte Befestigungspunkte. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 455 x 450 x 90 mm. Platzbedarf zusammengeklappt: 85 x 470 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Klappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511920BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)124
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)455
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010025
    • ETIM-NameShower/toilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary seats
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika