Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511928W Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC
511928W Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC
511928W Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC
511928W Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC
    DELABIE

    511928W Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC

    Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC für bewegungseingeschränkte Personen. Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet matt weiß. Weiche Rückenlehne aus Polyurethan. Maße: 150 x 513 x 173 mm. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511928W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)173
    • Breite (mm)513
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3244
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit