Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511949C 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®
DELABIE

511949C 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 35. Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche. Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich. Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.). Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.130 x 695 x 695 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511949C
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1206
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2934
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit