Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511950FW Abdeckung für Stützklappgriffe Be-Line mit Befestigungsflansch
DELABIE

511950FW Abdeckung für Stützklappgriffe Be-Line mit Befestigungsflansch

Abdeckung für Stützklappgriffe Be-Line®. Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Stützklappgriffs. Anzahl an Klappgriffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen. Abdeckung matt weiß mit Befestigungsflansch. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511950FW
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)17
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)851
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit