Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511970W Handlauf L-Form Be-Line® weiß, H. 750 mm
511970W Handlauf L-Form Be-Line® weiß, H. 750 mm
    DELABIE

    511970W Handlauf L-Form Be-Line® weiß, H. 750 mm

    Handlauf L-Form Be-Line® für Dusche oder Wanne für bewegungseingeschränkte Personen. Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne. Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich. Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 750 x 450 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511970W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)824
    • Breite (mm)524
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1705
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit