Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
    DELABIE

    511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm

    Google-Übersetzung,

    Be-line® L-förmiger Haltegriff für Duschen oder Badewannen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

    Hilft dem Benutzer, in der Dusche oder Badewanne sicher zu stehen und sich zu bewegen.

    Kann als Duschstange verwendet werden, indem ein Duschkopfhalter und/oder eine Seifenschale angebracht werden.

    Kann mit einer senkrechten Stange links oder rechts montiert werden.

    Aluminiumrohrstärke 3 mm. Massive Aluminium-Befestigungspunkte.

    Abgerundetes Profil Ø 35 mm mit ergonomisch flacher Vorderseite, die ein Verdrehen verhindert und so für optimalen Halt sorgt.

    Die metallisierte, anthrazitfarbene Pulverbeschichtung sorgt für einen guten optischen Kontrast zu hellen Wänden.

    Gleichmäßige Oberfläche für einfache Pflege und Hygiene.

    38 mm Abstand zwischen Stange und Wand: Der minimale Raum verhindert, dass der Unterarm zwischen Stange und Wand gerät, und verringert so das Risiko von Knochenbrüchen bei Gleichgewichtsverlust.

    Verdeckte Befestigungen.

    Lieferung inklusive Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Betonwände.

    Abmessungen: 1.000 x 750 mm.

    Getestet bis über 200 kg. Maximal empfohlenes Benutzergewicht: 135 kg.

    30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511972C
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011003
    • ETIM-NameWall grab handle/rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika