Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512066S Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
DELABIE

512066S Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage. Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar). Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene. Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar). Anti-Verstopfungsmodus aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen. Automatischer Seifenspender: Betrieb durch 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse des Seifenspenders integriert. Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin. Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden. Mit Kontrollfenster. Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Fassungsvermögen: 1 Liter. Maße: 90 x 105 x 256 mm. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. CE-Kennzeichnung. Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer512066S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)255
  • Breite (mm)104
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)338
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit