Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512111BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC
512111BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC
    DELABIE

    512111BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC

    Elektronischer Seifenspender für Wandmontage. Spender für Flüssig- oder Schaumseife. Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage mit Wandstärke bis zu 110 mm. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor. Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz. Verschwendungsarme Dosierpumpe. Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch oder in einem Technikraum hinter der Wand. Automatischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife. Auslauflänge insgesamt: 115 mm. Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten. Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer512111BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)37.3
    • Breite (mm)37.3
    • Tiefe (mm)119
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit