Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512521P Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC
512521P Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC
    DELABIE

    512521P Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC

    Elektronischer Seifenspender für Standmontage. Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor. Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt. Verschwendungsarme Dosierpumpe. Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch. Automatischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. Auslauflänge: 105 mm. Seifentank 0,5 Liter im Lieferumfang enthalten. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer512521P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)121
    • Breite (mm)37.3
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit