Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC
    DELABIE

    564065DE Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

    Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset): Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz: - Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden. - Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m). - Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm. - Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55. - Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen. Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten. - Geeignet für elektronisches oder Selbstschluss-Spülsystem für WC. - Geeignet für Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens. - Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung. Lieferung vormontiert. Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest). 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 oder 763041 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer564065DE
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeInstallationssysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)166
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)14999
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 15 11
    • OmniClassTitelFloor Mounted Tankless Toilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit