Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
611 Ablaufventil HYGIENA
DELABIE

611 Ablaufventil HYGIENA

Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände). Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen). Anpassbar: vorgestanzte Überlaufbohrungen einfach entfernbar für Waschtische mit Überlauf. Gitter Messing poliert verchromt, Körper ABS verchromt. Passend für jede Art von Becken (verstellbar je nach Materialart und -stärke). Einbauhöhe mind. 1 mm, max. 45 mm. Waschtisch-Ablaufventil mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer611
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanitär-Ausstattung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)68
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)189
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit