Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
683001DE Bodenablauf
683001DE Bodenablauf
683001DE Bodenablauf
683001DE Bodenablauf
    DELABIE

    683001DE Bodenablauf

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Bodenablauf mit Höhenverstellung für Fliesen- oder Rohfußboden: Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min. Sperrhöhe 50 mm. Edelstahlsieb und -platte hochglanzpoliert 150 x 150 mm. Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich). Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung. Maximale Einlauftemperatur: 60 °C im Dauerbetrieb, 85 °C kurzfristig. Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung. Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung). Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94). Höhe 110 mm, mit Aufstockelement verstellbar bis 70 mm. Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer683001DE
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBodenablauf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)179
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)961
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit