Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
731054 Gruppenthermostat PREMIX SECURIT
DELABIE

731054 Gruppenthermostat PREMIX SECURIT

Gruppenthermostat für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C: Verbrühungsschutz. Ausgleich von Temperaturschwankungen. Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus. Thermische Desinfektion möglich. Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement. Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing. Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C. Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C. Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar). Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar). Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung). Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung). Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen. Sichert und verlängert die Lebensdauer der Installation (Warmwasser > 65 °C = Faktor für vorzeitiges Altern). Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar. Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der abgehenden Temperatur des zentralen Trinkwassererwärmers. 140 l/min - G 1 1/4B. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer731054
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermoststat-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)148
  • Breite (mm)179
  • Tiefe (mm)131
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3517
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011516
  • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 11
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit