Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
700400 TEMPOMIX 2
DELABIE

700400 TEMPOMIX 2

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit Bedienhebel, Standmontage: Laufzeit ~7 Sek. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar auf 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing verchromt. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Rückflussverhinderern und Schutzfiltern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung. Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Betätigung über Bedienhebel (besonders leichte Betätigung). 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer700400
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)201
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)151
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1168
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit