Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
714700 Duschelement SPORTING 2
DELABIE

714700 Duschelement SPORTING 2

Selbstschluss-Duschelement: Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium. Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen. Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen. Besonders leichte Betätigung. Mechanische Armaturenspülung automatisch bei jeder Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler. Strahlwinkel einstellbar. Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich. Mit integrierter Vorabsperrung. Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer714700
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011613
  • ETIM-NameShower column/panel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit