Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
714700DP Duschelement SPORTING 2
714700DP Duschelement SPORTING 2
    DELABIE

    714700DP Duschelement SPORTING 2

    Selbstschluss-Duschelement: Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium. Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen. Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen. Besonders leichte Betätigung. Mechanische Armaturenspülung automatisch bei jeder Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Fester, vandalengeschützter Regenstrahl-Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler. Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich. Mit integrierter Vorabsperrung. Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser. Geeignet für bewegungseinschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer714700DP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1016
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)795
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit