Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
714800 Duschelement SPORTING 2
714800 Duschelement SPORTING 2
714800 Duschelement SPORTING 2
    DELABIE

    714800 Duschelement SPORTING 2

    Elektronisches Duschelement: Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium. Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen. Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen. Netzbetrieb 230/6 V. Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor. Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, Komfort-Regenstrahl. Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler. Strahlwinkel einstellbar. Schutzfilter zugänglich. Mit integrierter Vorabsperrung. Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer714800
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1018
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)885
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit