Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
714906 Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM
714906 Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM
    DELABIE

    714906 Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

    Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben: Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium. Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen. Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor. Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler. Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich. Mit integrierten Vorabsperrungen. Anschlüsse G 1/2B von oben. Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Die SECURITHERM Technologie: Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert. Einstellung der Temperatur durch den Installateur. Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer714906
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)858
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010544
    • ETIM-NameElectronic control system for shower
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit