Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
717540 Standbrause AUSSENBEREICH
717540 Standbrause AUSSENBEREICH
    DELABIE

    717540 Standbrause AUSSENBEREICH

    Selbstschluss-Standbrause: Montagefertige Standbrause aus anodisiertem Aluminium. Ausgestattet mit 4 Duschen. Für Anschluss von unten mit Vorabsperrung G 3/4. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 für Versorgung mit vorgemischtem Wasser. Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~15 Sekunden. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar. Mit Schutzfiltern. Revisionsöffnung mit Absperr- und Spülventil. Leicht winterfest zu machen. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer717540
    • ProduktfamilieSanitary
    • Produktgruppeoutdoor column
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2234
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)12699
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit