Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170S Wall-mounted soap dispenser

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter Seifenspender.
    Modell für Versorgungskanäle zur Wanddurchführung ≤ 190 mm.
    Flüssigseifenspender.
    Gehäuse und Druckknopf aus poliertem, satiniertem Edelstahl 304.
    Anti-Tropf-System (wasserdicht).
    Für entfernte Tanks (Lieferung ohne Tank) mit 1,2 m flexiblem Schlauch.
    Wandseifenspender mit 30 Jahren Garantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer729170S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)49
    • Tiefe (mm)70.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)247
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika