Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
749310 Selbstschluss-Duschelement TEMPOSOFT
DELABIE

749310 Selbstschluss-Duschelement TEMPOSOFT

Selbstschluss-Duschelement: Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage. Selbstschluss-Ventil für Brause TEMPOSOFT für Versorgung mit vorgemischtem Wasser. Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Anschluss G 1/2B mit vorgemischtem Wasser. Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen. Verdeckte Befestigungen. Mit Schutzfilter. Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer749310
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011613
  • ETIM-NameShower column/panel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit