Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
760004 WC-Druckspüler Set TEMPOCHASSE
DELABIE

760004 WC-Druckspüler Set TEMPOCHASSE

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage: Für Aufputzmontage. Für herkömmliche WC-Becken. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Gerade Vorabsperrung mit Durchfluss-/ Spülmengeneinstellung G 1 aus Messing verchromt. Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt. Stoßfester Mechanismus. Spülrohrverbinder Ø 32/55 mit Schelle. Gebogenes Spülrohr Edelstahl hochglanzpoliert Ø 32 mit Mutter und Schelle. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer760004
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit