Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
761004 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1
DELABIE

761004 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage: Für Aufputzmontage. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt. Eckanschluss G 3/4B. Mit verchromtem Spülrohr aus Edelstahl, Schelle und Spülrohrverbinder. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer761004
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)610
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)234
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)867
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit