Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
761200 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1
DELABIE

761200 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1

WC-Druckspüler für Hinterwandmontage: Für Wandstärke ≤ 200 mm. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung. Körper aus Messing massiv und Bedienelement verchromt. Anschluss von oben G 3/4B. Mit Spülrohrverbinder Ø 32/55. Gewindestange zuschneidbar. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer761200
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit