Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
761210 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1
761210 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1
    DELABIE

    761210 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1

    Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Hinterwandmontage:
    Für Wandstärke ≤ 200 mm.
    Besonders leichte Betätigung.
    Spülzeit ~7 Sekunden.
    Rohrunterbrecher.
    Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.
    Körper aus Metall verchromt.
    Anschluss von oben G 3/4B.
    Mit Spülrohrverbinder Ø 32/55.
    Gewindestange zuschneidbar.
    Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
    Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
    Mit PVC-Spülrohr Ø 32.
    Geeignet für Regenwasser.
    Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
    30 Jahre Garantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer761210
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011565
    • ETIM-NameMechanical toilet flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit