Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
762150 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2
DELABIE

762150 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Hinterwandmontage: Für Wandstärke ≤ 140 mm. Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Besonders leichte Betätigung. Rohrunterbrecher. Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung. Körper aus Messing massiv. Bedienelement aus Metall verchromt. Anschluss von oben G 3/4B. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. Gewindestange zuschneidbar. Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer762150
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit