Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
762902 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2
DELABIE

762902 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Unterputzmontage: Rosette Ø 195 aus Metall verchromt mit verdeckter, mechanischer Befestigung. Universal-Einputzrahmen. Einbautiefe einstellbar von 0 bis 20 mm. Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Besonders leichte Betätigung. Rohrunterbrecher. Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung. Körper aus Messing massiv. Bedienelement aus Metall verchromt. Anschluss von oben G 3/4B. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer762902
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)195
  • Tiefe (mm)51
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1507
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit