Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
763000 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
763000 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
763000 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
763000 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
    DELABIE

    763000 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

    Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset): Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz. Abdeckplatte Edelstahl satiniert 210 x 162 mm. Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte. Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. Besonders leichte Betätigung. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes. Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rechteckiges Design. Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für spülrandlose WCs und für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit Installationssystem Artikelnummern 564060DE oder 564065DE oder mit Unterputzkasten 763BOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer763000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)211
    • Breite (mm)161
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)526
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit