Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
763256 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB
763256 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB
    DELABIE

    763256 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB

    Druckspüler: direkter Anschluss an Leitungsnetz. Für Wandstärke ≤ 200 mm. Besonders leichte Betätigung. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und über Versorgungsraum zugänglich. Bedienelement aus Metall verchromt. Stoßfester Mechanismus. Anschluss von oben G 3/4B. Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II. Gewindestange zuschneidbar. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer763256
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)529
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit