Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
763300 TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB
763300 TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB
763300 TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB
    DELABIE

    763300 TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB

    Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz: Abdeckplatte mit Zugang zu den Mechanismen aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm. Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknöpfe verchromt 90 x 90 mm. Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten. Wasserdichter Unterputzkasten: - Flansch mit integrierter Dichtung. - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm). - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich. - Kartusche und Filter integriert und von vorne zugänglich. - Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens. Besonders leichte Betätigung. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes. Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für spülrandlose WCs. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer763300
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1447
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit