Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
778700 Betätigungsplatte TEMPOFLUX für Urinal
DELABIE

778700 Betätigungsplatte TEMPOFLUX für Urinal

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset): Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm. Bedienelement aus Metall verchromt. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sekunden. Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek. Geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II). Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø 35, 543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 778BOX bestellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer778700
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinalspüler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)143
  • Tiefe (mm)15
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)578
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit