Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
778755 Urinalspüler TEMPOFLUX
DELABIE

778755 Urinalspüler TEMPOFLUX

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage: Für Standard- oder Absaugurinal. Für Aufputzmontage. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sekunden. Rohrunterbrecher. Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek. Innovatives System mit Vorabsperrung und Durchflussmengeneinstellung in Rosette integriert (Patent). Geeignet für Regenwasser. Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II). Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B. Mit verchromtem, geraden Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35. Eckventil für Wandanschluss. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer778755
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinalspüler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 21 13
  • OmniClassTitelWater Flush Urinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit