Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
778766 Urinalspüler TEMPOFLUX
778766 Urinalspüler TEMPOFLUX
    DELABIE

    778766 Urinalspüler TEMPOFLUX

    Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage: Für Urinal DELTACERAM von DELABIE. Für Aufputzmontage. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden. Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek. Innovatives System mit Vorabsperrung und Durchflussmengeneinstellung in Rosette integriert (Patent). Geeignet für Regenwasser. Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II). Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B. Mit verchromtem Spülrohr. Eckventil für Wandanschluss. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer778766
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeUrinalspüler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)377
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)692
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 21 13
    • OmniClassTitelWater Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit