Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
779427 Urinalspüler TEMPOSTOP
DELABIE

779427 Urinalspüler TEMPOSTOP

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Unterputzmontage:
Für Standard- oder Absaugurinal.
Für Unterputzmontage.
Einstellbare Einbautiefe von 25 bis 45 mm.
Abdeckplatte Edelstahl 160 x 160 mm.
Geeignet für Regenwasser.
Spülzeit ~7 Sekunden.
Spülmenge voreingestellt auf 0,25 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
Körper aus Messing G 1/2.
30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

Technische Spezifikation
  • Referenznummer779427
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinalspüler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010023
  • ETIM-NameMechanical urinal flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 21 13
  • OmniClassTitelWater Flush Urinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit