Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
790975 Selbstschluss-Duscharmatur TEMPOMIX
DELABIE

790975 Selbstschluss-Duscharmatur TEMPOMIX

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage: Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3/4". Für Paneel von 8 bis 16 mm. Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur). Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar. Messing massiv verchromt. Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Bediengriff aus Metall verchromt. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer790975
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)906
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010546
  • ETIM-NameMechanical control system for shower
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit