Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
792300 Duschelement SECURITHERM
DELABIE

792300 Duschelement SECURITHERM

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat: Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage. Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B. Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM. Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Geeignet für thermische Desinfektionen. Besonders leichte Betätigung. Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Verdeckte Befestigungen. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer792300
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1101
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)124
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4417
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit