Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
792310 Duschelement SECURITHERM
792310 Duschelement SECURITHERM
792310 Duschelement SECURITHERM
    DELABIE

    792310 Duschelement SECURITHERM

    Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat: Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage. Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen. Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM. Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Geeignet für thermische Desinfektionen. Besonders leichte Betätigung. Brausearmatur mit Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Verdeckte Befestigungen. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer792310
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1383
    • Breite (mm)342
    • Tiefe (mm)124
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4209
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit