Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
794165 Selbstschluss-Mischbatterie  TEMPOMIX 3
DELABIE

794165 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Wandmontage: Besonders leichte Betätigung. Temperatureinstellung und Betätigung über den Bediengriff. Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek., einstellbar auf 3 bis 10 Sek. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Vandalengeschützter und verkalkungsarmer Strahlregler. Körper aus Messing massiv verchromt L. 190 mm. Für Hinterwandmontage. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Einstellbare Warmwasserbegrenzung. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer794165
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit