Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
794450 Duschkombination TEMPOMIX 3
DELABIE

794450 Duschkombination TEMPOMIX 3

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage: Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 3/4". Für Aufputzmontage. Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur). Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Brausekopf TONIC JET verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Messing massiv verchromt. Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Bediengriff aus Metall verchromt. Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben). Mit S-Anschlüssen G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer794450
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit