Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
794470 Duscharmatur TEMPOMIX 3
DELABIE

794470 Duscharmatur TEMPOMIX 3

Selbstschluss-Mischbatterie für Dusche, Aufputzmontage: Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 3/4", Abgang unten G 3/4B mit Anschluss G 1/2B. Für Aufputzmontage. Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur). Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, einstellbar von 6 bis 12 l/min. Messing massiv verchromt. Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Bediengriff aus Metall verchromt. Mit S-Anschlüssen G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer794470
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit